Systemreferenz
Greifer für Achse
Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren
        Herausforderung
      
Die Hinterachse eines Golfs musste für den werksinternen Transport in einem Ladungsträger abgestapelt werden. Die Toleranzen bei den Ladungsträgern sowie bei deren Bereitstellung mussten ausgeglichen werden.
        Lösung
      
Zum Ausgleich der Toleranzen in allen Freiheitsgraden kam ein Sonderachsausgleich zum Einsatz. Ein integriertes Schwenkmodul sorgt dafür, dass die Achse im gegriffenen Zustand hochgeschwenkt werden kann.
        Highlights und Technische Daten
      
 IP40 IP40
 Pneumatisch Pneumatisch
 Außengreifen Außengreifen
 Greifkraftsicherung bei Feder Greifkraftsicherung bei Feder
                Technische Daten
              
| Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |